Hűtőbútor-/Hűtőkamra-vezérlő(EEV), AK-CC55 Single Coil
084B4082
Funkció: AKV, PE, 5 relé, Termékjellemzők: S2 befecskendezésvezérlés; CO2-komp.; Pe-jel, Kommunikáció típusa: MODBUS; Opcionális LON, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
084B4082
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazási terület | Hűtésvezérlés |
| Analóg bemenetek (AI) [pc] | 6 pc |
| Analóg kimenetek (AO) [pc] | 1 pc |
| Azonos termék | 084B4182 |
| Beépített kommunikáció | MODBUS |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitális bemenetek (DI) [pc] | 3 pc |
| Digitális kimenetek (DO) [pc] | 6 pc |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Egyéb RoHS dokumentáció | EAEU RoHS |
| Elemek tartalma | No |
| Elpárologtatók max. száma | 1 pc |
| EPD rendelkezésre áll | Yes |
| Érzékelő csatlakozás | Csavaros sorkapcsok |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | AKV, PE, 5 relé |
| Hőm. Érzékelő támogatása | NTC 5000PTC 1000Pt 1000 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kijelző elöl | Nem |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kommunikáció típusa | Opcionális LONMODBUS |
| Kommunikációs kártya opció | LON RS485 |
| Material Description | AK-CC55 Single Coil Case Contr. SP |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Nyomás- Távadó támogatás | RACIOMETRIKUS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| SCIP dosszié szám | c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778 |
| SCIP dosszié terméknév | Case controller |
| Szabályozó típusa | Hűtőbútor vez. egytekercses |
| Szelep kimenet típusa | AKV |
| Tanúsítvány | C-TICKCE |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 115 V |
| Teljesítményfelvétel [VA] | 5.0 VA |
| Termékcsoport | Elpárologtató-/hűtőkamra-szab. |
| Termékjellemzők | CO2-komp.Pe-jelS2 befecskendezésvezérlés |
| Terméknév | Hűtőbútor-/Hűtőkamra-vezérlő(EEV) |
| Terméktípus | AK-CC55 Single Coil |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 490 Gramm |
| Nettó súly | 325 Gramm |
| Folyadékmennyiség | 1.977 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428523622 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |