Danfoss logo
AKA 245 gateway

Gateway, AKA 245

084B2268

Szabályozó típusa: Gateway

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területAdatkommunikáció
Áramfogyasztás [W]4.0 W
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióDanbuss – RS485-LON
Kommunikáció típusaDANBUSSLON
Material DescriptionDEL AKA 245, Access, LON-Gateway, RS485
Mennyiség csomagolási módonként4 pc
Tulajdonság
Érték
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szabályozó típusaGateway
Tápfeszültség [V] AC230 V
Termék nyelveAngol
TermékcsoportElectron. control accessories
TerméknévGateway
TerméktípusAKA 245

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.152 Kilogramm
Nettó súly1.001 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség4.874 Liter
EAN/UPC5702428064194