Danfoss logo
AKA 242 Gateway with cable

Gateway, AKA 242

084B2264

Szabályozó típusa: Szerviz Gateway, További információk: 9-12VA.C./D.C.

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területAdatkommunikáció
Áramfogyasztás [W]2.5 W
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióSzervizelés
Kommunikáció típusaDANBUSS
Material DescriptionAKA 242, SERVICEGATEWAY
Mennyiség csomagolási módonként18 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Tulajdonság
Érték
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szabályozó típusaSzerviz Gateway
Tápfeszültség [V] AC12 V
Tápfeszültség [V] DC12 V
Termék nyelveAngol
TermékcsoportElectron. control accessories
TerméknévGateway
TerméktípusAKA 242
További információk9-12VA.C./D.C.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.347 Kilogramm
Nettó súly0.3 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.112 Liter
EAN/UPC5702428407489