Danfoss logo
AKA 241 Gateway

Gateway, AKA 241

084B2262

Szabályozó típusa: Gateway, További információk: 9-12VA.C./D.C.

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területAdatkommunikáció
Áramfogyasztás [W]2.5 W
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióBasic-PC, Danbuss, RS232
Kommunikáció típusaDANBUSS
Material DescriptionAKA 241, BASIC-PC
Mennyiség csomagolási módonként21 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Tulajdonság
Érték
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szabályozó típusaGateway
Tápfeszültség [V] AC12 V
Tápfeszültség [V] DC12 V
Termék nyelveAngol
TermékcsoportElectron. control accessories
TerméknévGateway
TerméktípusAKA 241
További információk9-12VA.C./D.C.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.239 Kilogramm
Nettó súly0.2 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.941 Liter
EAN/UPC5702428407472