Danfoss logo
AKA 21

Helyi vezérlőpanel, AKA 21

084B2002

Szabályozó típusa: Danbuss beállítómodul

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területAdatkommunikáció
Áramfelvétel [mA]100 mA
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióAKA 24x Gateway-hez
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionAKA 21, SETTING MODUL
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Tulajdonság
Érték
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szabályozó típusaDanbuss beállítómodul
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] DC5 V
Termék nyelveAngol
TermékcsoportElectron. control accessories
TerméknévHelyi vezérlőpanel
TerméktípusAKA 21

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.334 Kilogramm
Nettó súly0.22 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség2.003 Liter
EAN/UPC5702422015710