Hidegtárolókamra-vezérlő, AK-RC113
080Z3227
Funkció: Hűtőkamrák kezelése, Tápfeszültség [V] AC: 400, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
080Z3227
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazási terület | Aggregát |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Egyéb RoHS dokumentáció | EAEU RoHS |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | Hűtőkamrák kezelése |
| Készülék | 2 érzékelővel |
| Kijelző elöl | Igen |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kommunikáció típusa | RS485 Modbus |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kompresszorok max. száma | 1 pc |
| Material Description | AK-RC 113,Optyma room Contr,7.5HP,3phase |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szabályozó típusa | Optyma szabályzó 3 fázis (7,5 LE) |
| Szelep kimenet típusa | (TXV) |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 400 V |
| Teljesítményfelvétel [VA] | 10.0 VA |
| Termékcsoport | Elpárologtató-/hűtőkamra-szab. |
| Terméknév | Hidegtárolókamra-vezérlő |
| Terméktípus | AK-RC113 |
| További információk | Áramerősség-tartomány: 5kW/14-20A |
| Védettség | IP65 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 7.95 Kilogramm |
| Nettó súly | 7.3 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 24.288 Liter |
| EAN/UPC | 5702428669115 |