Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC113

Hidegtárolókamra-vezérlő, AK-RC113

080Z3222

Funkció: Hűtőkamrák kezelése, Tápfeszültség [V] AC: 400, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazási területAggregát
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióHűtőkamrák kezelése
Készülék2 érzékelővel
Kijelző elölIgen
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kommunikáció típusaRS485 Modbus
Tulajdonság
Érték
Kompresszorok max. száma1 pc
Material DescriptionAK-RC 113,Optyma room Contr.,4HP,3 phase
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szabályozó típusaOptyma szabályzó 3 fázis (4 LE)
Szelep kimenet típusa(TXV)
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC400 V
Teljesítményfelvétel [VA]10.0 VA
TermékcsoportElpárologtató-/hűtőkamra-szab.
TerméknévHidegtárolókamra-vezérlő
TerméktípusAK-RC113
További információkÁramerősség-tartomány: 3kW/7-10A
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg7322 Gramm
Nettó súly7000 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség21.938 Liter
EAN/UPC5702428669092