Szervizkészlet, DGS
080Z2822
Gas detecting sensor version: Strobe & Horn
080Z2822
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áramfelvétel [mA] | 45 mA |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Gázérzékelő-változat | Strobe & Horn |
| Készülék | Tartalmazza: nyomógomb |
| Material Description | Strobe and Horn |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Supply voltage [V] DC [max] | 24.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 V |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Termékcsoport | Sensors spare parts |
| Terméknév | Szervizkészlet |
| Terméktípus | DGS |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 310 Gramm |
| Nettó súly | 275 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1.321 Liter |
| EAN/UPC | 5715162849484 |