Danfoss logo
AK-SC 255 DIN version

Rendszerkezelő, AK-SC 255

080Z2530

Szabályozó típusa: Rendszervezérlő, Alkalmazási terület: Felügyeleti rendszer, Kommunikáció típusa: LON RS232; LON TP78; ETHER; MODBUS
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Javasolt csere: 080Z4028

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területFelügyeleti rendszer
Áramfelvétel [mA]100 mA
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióSupermarket hűtés vez.
Kijelző elölIgen
Kommunikáció típusaETHERLON RS232LON TP78MODBUS
Material DescriptionDEL AK-SC255, BOX TP78 LOGGER
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szabályozó típusaRendszervezérlő
TanúsítványC-TICKCEc UL us
Teljesítményfelvétel [VA]21.6 VA
TermékcsoportFelügyeleti megoldások
TerméknévRendszerkezelő
TerméktípusAK-SC 255
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.082 Kilogram
Nettó súly2.7 Kilogram
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428453554