Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áramfelvétel [mA] | 200 mA |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkció | CO2-höz |
| Hűtőközeg(ek) | R744 |
| Material Description | Deleted: DGS-CO2,IP41 IR,Fixed /Failsafe |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Tanúsítvány | CEEAC |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 24 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 12 V |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Gázérzékelő |
| Terméktípus | DGS-IR-CO2-FS |
| További információk | Riasztás beáll. pont: 5000 ppm |
| Védettség | IP41 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.282 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.18 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1.175 Liter |
| EAN/UPC | 5702428832526 |