Danfoss logo
Wire

Gázérzékelő, DGS-IR-CO2-FS

080Z2293

Funkció: CO2-höz

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramfelvétel [mA]200 mA
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcióCO2-höz
Hűtőközeg(ek)R744
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP66,IR,Fixed /Failsafe
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tulajdonság
Érték
TanúsítványCEEAC
Tápfeszültség [V] AC [max.]24 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]12 V
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévGázérzékelő
TerméktípusDGS-IR-CO2-FS
További információkRiasztás beáll. pont: 5000 ppm
VédettségIP66

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.814 Kilogramm
Nettó súly0.629 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség2.858 Liter
EAN/UPC5702428830805