Gas detecting sensor, DGS-CO2-FS
080Z2292
Function: Remote, for CO2, 3m
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
080Z2292
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áramfelvétel [mA] | 200 mA |
| Csomagolási formátum | Single pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkció | Remote, for CO2, 3m |
| Hűtőközeg(ek) | R744 |
| Material Description | Deleted: DGS-CO2,IP66,IR,Remote/Failsafe |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | CEEAC |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 24 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 12 V |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Termékcsoport | Sensors |
| Terméknév | Gas detecting sensor |
| Terméktípus | DGS-CO2-FS |
| További információk | Alarm Set Point: 5000 ppm |
| Védettség | IP66 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.872 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.79 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 2.966 Liter |
| EAN/UPC | 5702428830812 |