Danfoss logo
AK-PC 783A

Csoportaggregát-szabályzó, AK-PC 783A

080Z0193

Funkció: Csomag + Kaszkád, Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: RJ11 (CAN) a kijelzőhöz; RS232; LON RS485, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területTeljesítményvezérlés
Analóg bemenetek (AI) [pc]11 pc
Bővítési modulok száma max.11 pc
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális kimenetek (DO) [pc]8 pc
Division25
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióCsomag + Kaszkád
I/O csatlakozók max. száma160 pc
Kieg. nyomáskapcsoló-bemenetek max.3 pc
Kieg. termosztátbemenetek max.3 pc
Kiegészítő alarm bemenetek max.10 pc
Kiegészítő analóg bemenetek max.3 pc
Kiegészítő PI-szabályozók max.3 pc
Kijelző - opcióEKA 163BEKA 164BMMIGRS2
Kijelző elölNem
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kommunikáció típusaRJ11 (CAN) a kijelzőhözLON RS485RS232USB-B to PC
Kompresszor biztonsági jeleinek száma max.6 pc
Kompresszorok max. száma12 pc
Kompresszorteljesítmény-módLépés/sebesség
Kondenzátorvezérlő típusaNyomás/hőmérséklet
Material DescriptionAK-PC 783A, Pack Controller
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
OlajkezelésIgen + CO2
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Programozási eszközökAK-ST 500
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dosszié szám199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
SCIP dosszié terméknévAK-PC-7XX-651A-351
Szabályozó típusaCsoportaggregát-szabályzó
SzervizelhetőNem
TanúsítványC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tápfeszültség [V] DC24 V
Teljesítményfelvétel [VA]8.0 VA
Teljesítményszabályozási bemenetNyomás
Teljesítményszabályozási módPI
Termék nyelveKínaiCsehDánHollandAngolFinnFranciaNémetOlaszLengyelPortugálOroszSpanyol
TermékcsoportKompresszor-/kondenzátorszab.
TermékjellemzőkCO2-komp.Kaszkád vezérlésKondenzátor hibafigyelőKülső komm. engedélyezveVáltozó kondenzátornyomásHővisszanyerési funkcióTerheléscsökkentésÉjszakai visszaállításP0 optimalizálás
TerméknévCsoportaggregát-szabályzó
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusAK-PC 783A
További információkHFC/CO2, HC/CO2
UL minősítésYes
Ventilátor vezérlési módjaPI
Ventilátorok max. száma8 pc
Ventilátorteljesítmény szabályozásaLépés/sebesség

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.941 Kilogramm
Nettó súly0.645 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.68 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428977562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm