Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

Vízhűtővezérlő, AK-CH 650A

080Z0138

Funkció: 2 kompr. csoport, szivattyúszabályozás, Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: RS232; LON RS485, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területSóslé hűtő vezérlés
Analóg bemenetek (AI) [pc]11 pc
Bővítési modulok száma max.11 pc
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális kimenetek (DO) [pc]8 pc
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Funkció2 kompr. csoport, szivattyúszabályozás
I/O csatlakozók max. száma80 pc
Kieg. nyomáskapcsoló-bemenetek max.5 pc
Kieg. termosztátbemenetek max.5 pc
Kiegészítő alarm bemenetek max.10 pc
Kiegészítő analóg bemenetek max.5 pc
Kijelző - opcióEKA 163BEKA 164B
Kijelző elölNem
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kommunikáció típusaLON RS485RS232
Kompresszor biztonsági jeleinek száma max.6 pc
Kompresszorok max. száma8 pc
Kompresszorteljesítmény-módLépés/sebesség
Kondenzátorvezérlő típusaNyomás/hőmérséklet
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionDEL-AK-CH 650A, Controller, UK-DK-N-S-FI
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Programozási eszközökAK-ST 500
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szabályozó típusaKettős folyadékhűtő-vezérlő
SzervizelhetőNem
TanúsítványC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tápfeszültség [V] DC24 V
Teljesítményfelvétel [VA]8.0 VA
Teljesítményszabályozási bemenetHőmérséklet
Teljesítményszabályozási módPI
Termék nyelveDánAngolFinnNorwegianSwedish
TermékcsoportKompresszor-/kondenzátorszab.
TermékjellemzőkKülső komm. engedélyezveVáltozó kondenzátornyomásHővisszanyerési funkcióTerheléscsökkentésÉjszakai visszaállításP0 optimalizálásSzivattyúvezérlés
TerméknévVízhűtővezérlő
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusAK-CH 650A
UL minősítésYes
Ventilátor vezérlési módjaPI
Ventilátorok max. száma8 pc
Ventilátorteljesítmény szabályozásaLépés/sebesség

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.002 Kilogramm
Nettó súly0.645 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség6.248 Liter
EAN/UPC5702428464666