Electron. control accessories, DEL AK-PS 150, Accessory, Power Supply, Power supply
080Z0054
Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Javasolt csere: 080Z0058
080Z0054
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Depth (EF000049) | 68 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | Hálózati tápfeszültség: 24V DC, 1,5 A |
| Használat termékhez | Power supply |
| Height (EF000040) | 68 |
| Material Description | DEL AK-PS 150, Accessory, Power Supply |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 100 V |
| Termékcsoport | Electron. control accessories |
| Terméknév | Hálózati tápfeszültség |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | AK-PS 150 |
| További információk | Méret: 54 x 90 mm |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 68 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 234 Gramm |
| Nettó súly | 184 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.543 Liter |
| EAN/UPC | 5702428134385 |