Danfoss logo
I/O module, AK-XM 208C_080X0023

I/O modul, AK-XM 208C

080X0023

Funkció: 8 Al, 4 léptetőmotor ki, Szabályozó típusa: Bővítőmodul, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 12

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Javasolt csere: 080Z0023

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazási területLéptetőmotoros szelep
Analóg bemenetek (AI) [pc]8 pc
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Funkció8 Al, 4 léptetőmotor ki
Kijelző elölNem
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionDEL - AK-XM 208C, Contr. 8AI & 4 Stepper
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Szabályozó típusaBővítőmodul
SzervizelhetőNem
TanúsítványC-TICKCELLC CDC TYSKcURus
Tápfeszültség [V] DC24 V
Teljesítményfelvétel [VA]13.0 VA
TermékcsoportI/O- és kommunikációs modulok
TerméknévI/O modul
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusAK-XM 208C
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.599 Kilogramm
Nettó súly0.49 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség3.283 Liter
EAN/UPC5715162711675