Electron. control accessories, Service cable
080G5067
Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 110 1V; EKE 100 1V
080G5067
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | EKE 100 1VEKE 100 2VEKE 110 1V |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Service cable EKE 100 and 110 1m |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 27 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| RoHS-kompatibilis | Yes - RoHS ok |
| Termékcsoport | Electron. control accessories |
| Terméknév | Cable |
| Terméktípus | Accessory |
| Típusjelölés | Service cable |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.045 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.039 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.074 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255125532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |