Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektronikus hűtővezérlés, ERC 112D

080G3490

Digitális bemenetek (DI) [pc]: 1, Tápfeszültség [V] AC: 100 - 240, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 27

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Analóg bemenetek (AI) [pc]4 pc
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]1 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]4 pc
Division25
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék7(a)7(c)-I
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionERC 112D Red LED, GDM STM32
Mennyiség csomagolási módonként27 pc
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP dosszié terméknévERC112x
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]100 V
TermékcsoportHőmérséklet szabályozók
TerméknévElektronikus hűtővezérlés
TerméktípusERC 112D

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.135 Kilogramm
Nettó súly0.134 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.417 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162507797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm