ERC 112
080G3396
Használat termékhez: ERC 112, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 108
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
080G3396
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | ERC, komm. kábel a Prosához |
| Használat termékhez | ERC 112 |
| Használat termékmegjegyzéshez | ERC 112 JST csatlakozóval |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kábelhossz [m] | 0.600 m |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | DEL Com.cable for Prosa,0.6m, IP |
| Mennyiség csomagolási módonként | 108 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szorítókapocs | H.S.G JST PHR-6 |
| Termékcsoport | Electron. control accessories |
| Terméknév | Kábel |
| Terméktípus | Tartozék |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.021 Kilogram |
| Nettó súly | 0.015 Kilogram |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.105 Liter |
| EAN/UPC | 5702428961240 |