Electron. control accessories, DEL - ERS, Com. cable for RDI07,1m,ver01, ERC Controllers
080G3381
Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 108
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
080G3381
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkció | ERS, komm. kábel az RDI07-hez |
| Használat termékhez | ERC Controllers |
| Kábelhossz [m] | 1.000 m |
| Material Description | DEL - ERS, Com. cable for RDI07,1m,ver01 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 108 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szorítókapocs | Hárompólusú RAST2.5 Edge csatlakozó |
| Termékcsoport | Electron. control accessories |
| Terméknév | Kábel |
| Terméktípus | Tartozék |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.045 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.044 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.105 Liter |
| EAN/UPC | 5702428438117 |