Danfoss logo
RSP Remote Spindle

Electron. control accessories, DEL RSP 01, wire - 3000mm, Global, ERC Controllers

080G3375

Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 42

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcióVezeték, RSP 01
Használat termékhezERC Controllers
Kábelhossz [m]3.000 m
Material DescriptionDEL RSP 01, wire - 3000mm, Global
Mennyiség csomagolási módonként42 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tulajdonság
Érték
Supply voltage [V] DC5.00 V
SzorítókapocsHárompólusú RAST2.5 Edge csatlakozó
TanúsítványCECQCcURus
Tápfeszültség [V] AC5 V
TermékcsoportElectron. control accessories
TerméknévOrsó
TerméktípusTartozék
További információk4.7K +/-20% ellenállás
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.158 Kilogramm
Nettó súly0.158 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.573 Liter
EAN/UPC5702428441469