Electron. control accessories, DEL - PT1000 Sensor Cable , 3M
080G3352
Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 27
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
080G3352
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkció | PT1000 érzékelő kábel |
| Használat termékhez | ERC 11x |
| Kábelhossz [m] | 3.000 m |
| Material Description | DEL - PT1000 Sensor Cable , 3M |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 27 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Termékcsoport | Electron. control accessories |
| Terméknév | Hőmérséklet-érzékelő |
| Terméktípus | Tartozék |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.079 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.079 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.421 Liter |
| EAN/UPC | 5702428833967 |