Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektronikus hűtővezérlés, ERC 214

080G3296

Digitális bemenetek (DI) [pc]: 1, Tápfeszültség [V] AC: 197 - 250, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 30

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Javasolt csere: 080G3463

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Accessory (EF013236)TRUE
Alkalmazási területÜvegajtóshűtőbútor-forgalmazás
Analóg bemenetek (AI) [pc]3 pc
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]1 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]4 pc
Display colourRed
Division25
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék7(a)7(c)-I6(c)
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionDEL ERC 214,Controller,RED LED, 230V,I-P
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként30 pc
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dosszié szám2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dosszié terméknévERC21x, EKC 22x
Spare part (EF013237)TRUE
Szabályozó típusaKereskedelmi hűtés
SzervizelhetőNem
TanúsítványCECQCEACENECNSFcURus
Tápfeszültség [V] AC [max.]250 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]197 V
TermékcsoportHőmérséklet szabályozók
TerméknévElektronikus hűtővezérlés
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusERC 214
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg238 Gramm
Nettó súly238 Gramm
Folyadékmennyiség0.465 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428899314
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm