Elektronikus hűtővezérlés, ERC 211
080G3288
Digitális bemenetek (DI) [pc]: 0, Tápfeszültség [V] AC: 197 - 250, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 30
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Javasolt csere: 080G3459
080G3288
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazási terület | Üvegajtóshűtőbútor-forgalmazás |
| Analóg bemenetek (AI) [pc] | 2 pc |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitális bemenetek (DI) [pc] | 0 pc |
| Digitális kimenetek (DO) [pc] | 1 pc |
| Display colour | Red |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Egyéb RoHS dokumentáció | EAEU RoHS |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | DEL ERC 211,Controller, RED LED,230V,I-P |
| Mennyiség csomagolási módonként | 30 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dosszié szám | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| SCIP dosszié terméknév | ERC21x, EKC 22x |
| Szabályozó típusa | Kereskedelmi hűtés |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CECQCEACENECNSFcURus |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 250 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 197 V |
| Termékcsoport | Hőmérséklet szabályozók |
| Terméknév | Elektronikus hűtővezérlés |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | ERC 211 |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 238 Gramm |
| Nettó súly | 172 Gramm |
| Folyadékmennyiség | 0.465 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428899284 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |