Danfoss logo
RDI 107A - Front

Kijelző, RDI 107A

080G3245

DEL RDI 107A RED LED, CFF, BUZ
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazási területKomm. hűtők/fagyasztók
Analóg bemenetek (AI) [pc]2 pc
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]1 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]1 pc
Display colourRed
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék7(c)-I7(a)
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionDEL RDI 107A RED LED, CFF, BUZ
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként54 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP dosszié számb3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
SCIP dosszié terméknévRDI 107A
Szabályozó típusaKereskedelmi hűtés
SzervizelhetőNem
TanúsítványCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Tápfeszültség [V] DC12 V
TermékcsoportHőmérséklet szabályozók
TerméknévKijelző
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusRDI 107A
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.085 Kilogramm
Nettó súly0.079 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.383 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428470674
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm