Elektronikus hűtővezérlés, ERC 112C
080G3212
Digitális bemenetek (DI) [pc]: 1, Tápfeszültség [V] AC: 100 - 240, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 27
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Javasolt csere: 080G3493
080G3212
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazási terület | Komm. hűtők/fagyasztók |
| Analóg bemenetek (AI) [pc] | 4 pc |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitális bemenetek (DI) [pc] | 1 pc |
| Digitális kimenetek (DO) [pc] | 4 pc |
| Display colour | Red |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Egyéb RoHS dokumentáció | EAEU RoHS |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 7(a)7(c)-I |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | DEL ERC 112C RED LED, CFF, BUZ |
| Mennyiség csomagolási módonként | 27 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szabályozó típusa | Kereskedelmi hűtés |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 100 V |
| Termékcsoport | Hőmérséklet szabályozók |
| Terméknév | Elektronikus hűtővezérlés |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | ERC 112C |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.129 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.077 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.417 Liter |
| EAN/UPC | 5702428481762 |