Danfoss logo
EIM 336, code number 080G1002

Túlhevítés-szabályozó, EIM 336

080G1002

Védettség: IP00, Meghatározott gyári beállítások: Igen

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Analóg bemenetek (AI) [pc]3 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc]0 pc
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]1 pc
Division01
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Hőm. Érzékelő támogatásaPt 1000
Hőmérséklet-érzékelő konfig.S2
Hőmérséklet-érzékelők száma2
Kijelző - opcióNincs
Kijelző elölNem
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kommunikáció típusaModbus RS485 RTU
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]60 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionEIM 336 Superheat controller M/40
Max. kimeneti áram/fázis [A]1 A
Meghatározott gyári beállításokIgen
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Nyomásérzékelő támogatásaRaciometrikus 0,5–4 V DC
Nyomásérzékelők száma1
PFAS content [Yes/No]No
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Supply voltage [V] DC24.00 V
Szelep kimenet típusaETS 6
Szerelési módszerScrew mounting
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEEACRoHSUA
Tápfeszültség [V] AC24 V
Termék nyelveAngol
TermékcsoportElektronikus szelepvezérlő
TermékjellemzőkRiasztáskezelésTúlhevítési referencia
TerméknévTúlhevítés-szabályozó
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusEIM 336
Valve output number1
VédettségIP00

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.05 Kilogramm
Nettó súly0.037 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.25 Liter
EAN/UPC5702428457637