Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Program. vezérlő, 8 relé, MCX08M2

080G0335

Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 110 - 230, Kommunikáció típusa: CANBUS; RS485; MODBUS, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 12

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Analóg bemenetek (AI) [pc]8 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc]4 pc
Áramfogyasztás [W]10.0 W
CE tanúsítványYes
Csatlakozókészlet azonosítója080G0180
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]8 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]8 pc
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióProgramozható vezérlő
HangjelzésIgen
KijelzőtípusLCD
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Kommunikáció típusaCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionDEL MCX08M2 Elec.Contr 230VRS485 TTL S
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Szerelési módszerDIN-sín
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEEACLLC CDC TYSKUL
Tápfeszültség [V] AC [max.]230 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]110 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetIgen
TermékcsoportProgramozható szabályozók
TerméknévProgram. vezérlő, 8 relé
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusMCX08M2
UL minősítésYes
Valós idejű óraIgen
VédettségIP40

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.642 Kilogramm
Nettó súly0.6 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség2.867 Liter
EAN/UPC5715162711668