Program. vezérlő, 15 relé, MCX152V
080G0319
Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 110 - 230, Kommunikáció típusa: CANBUS; RS485; MODBUS, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 8
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
080G0319
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.001 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.001 |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Lithium coin cell (CR1620) |
| Analóg bemenetek (AI) [pc] | 14 pc |
| Analóg kimenetek (AO) [pc] | 6 pc |
| Áramfogyasztás [W] | 27.0 W |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozókészlet azonosítója | 080G0308 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitális bemenetek (DI) [pc] | 18 pc |
| Digitális kimenetek (DO) [pc] | 15 pc |
| Elemek tartalma | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | Programozható vezérlő |
| Hangjelzés | No |
| Kijelzőtípus | LCD |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kommunikáció típusa | CANBUSMODBUSRS485 |
| Material Description | DEL - MCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szerelési módszer | DIN-sín |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 110 V |
| Tartalmazza a csatlakozókészletet | Igen |
| Telep menny. | 1 |
| Termékcsoport | Programozható szabályozók |
| Terméknév | Program. vezérlő, 15 relé |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | MCX152V |
| Típusjelölés | MCX152V |
| További információk | Tartalék akkumulátor bemenet |
| Valós idejű óra | Igen |
| Védettség | IP40 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 995 Gramm |
| Nettó súly | 777 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 4.951 Liter |
| EAN/UPC | 5715162711651 |