Danfoss logo
AK-MMI - Graphic LCD display

AK-PC 7xx

080G0311

Használat termékhez: AK-PC 7xx, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 34

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramfogyasztás [W]1.6 W
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióLCD-kijelző az AK-PC 7xx egységhez
Használat termékhezAK-PC 7xx
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kommunikáció típusaRS232
Material DescriptionDEL AK-MMI Display, LCD
Mennyiség csomagolási módonként34 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tulajdonság
Érték
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Szerelési módszerSzármazási helyPanel
TanúsítványCECMIMGOST RUL
Tápfeszültség [V] AC24 V
TermékcsoportElectron. control accessories
TermékjellemzőkHangjelzés
TerméknévKijelző
TerméktípusTartozék
TípusjelölésAK-MMI
További információkCsatlakozókkal
UL minősítésYes
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.254 Kilogramm
Nettó súly0.184 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.926 Liter
EAN/UPC5702428819732