Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Program. vezérlő, 8 relé, MCX08M

080G0292

Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 110 - 230, Kommunikáció típusa: CANBUS; MODBUS, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 24

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.001
1 Primer akkumulátor tömege kg0.001
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveLithium coin cell (CR1620)
Analóg bemenetek (AI) [pc]8 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc]4 pc
Áramfogyasztás [W]10.0 W
CE tanúsítványYes
Csatlakozókészlet azonosítója080G0180
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitális bemenetek (DI) [pc]8 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]8 pc
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióProgramozható vezérlő
HangjelzésIgen
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kommunikáció típusaCANBUSMODBUS
Material DescriptionDEL MCX08M Elec.Control 230VRS485
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEGOST R
Tápfeszültség [V] AC [max.]230 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]110 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetNem
Telep menny.1
TermékcsoportProgramozható szabályozók
TerméknévProgram. vezérlő, 8 relé
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusMCX08M
További információkD.O. 5 és 6 szilárdtestRelais
Valós idejű óraIgen
VédettségIP40

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.416 Kilogramm
Nettó súly0.415 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség2.249 Liter
EAN/UPC5702428824620