Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Program. vezérlő, 20 relé, MCX20B

080G0045

Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 110 - 230, Kommunikáció típusa: CANBUS; RS485; MODBUS, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 8

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Javasolt csere: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Analóg bemenetek (AI) [pc]16 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc]6 pc
Áramfogyasztás [W]17.0 W
Azonos termék080G0139
CE tanúsítványYes
Csatlakozókészlet azonosítója080G0182
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitális bemenetek (DI) [pc]22 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]20 pc
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióProgramozható vezérlő
HangjelzésIgen
KijelzőtípusLCD
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Kommunikáció típusaCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionDel,MCX20B Elect.Control 230V LCD RS485S
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelési módszerDIN-sín
TanúsítványCEGOST RUL
Tápfeszültség [V] AC [max.]230 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]110 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetIgen
TermékcsoportProgramozható szabályozók
TerméknévProgram. vezérlő, 20 relé
TerméktípusMCX20B
TípusjelölésMCX20B4500850
UL minősítésYes
Valós idejű óraIgen
VédettségIP40

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.172 Kilogramm
Nettó súly0.98 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség5.023 Liter
EAN/UPC5702428145787