Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - Without display

Program. vezérlő, 15 relé, MCX15B

080G0042

Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: CANBUS; RS485; MODBUS, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 8

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Analóg bemenetek (AI) [pc]10 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc]6 pc
Áramfogyasztás [W]12.0 W
Azonos termék080G0132
CE tanúsítványYes
Csatlakozókészlet azonosítója080G0181
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitális bemenetek (DI) [pc]18 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]15 pc
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióProgramozható vezérlő
HangjelzésIgen
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kommunikáció típusaCANBUSMODBUSRS485
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionDeleted MCX15B Elect.Control 24V RS485 S
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Supply voltage [V] DC24.00 V
Szerelési módszerDIN-sín
TanúsítványCEGOST RUL
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetIgen
TermékcsoportProgramozható szabályozók
TerméknévProgram. vezérlő, 15 relé
TerméktípusMCX15B
TípusjelölésMCX15B4500740
UL minősítésYes
Valós idejű óraIgen
VédettségIP40

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.97 Kilogramm
Nettó súly0.795 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség4.9 Liter
EAN/UPC5702428145756