Danfoss logo
Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL32TL-1, Lemezek száma: 60-product-details

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL32TL-1, Lemezek száma: 60

079U2217

30 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]30 bar
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]30 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Csatlakozási méret 11
Csatlakozási méret 21
Csatlakozási típus 1R
Csatlakozási típus 2R
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Gyártó megnevezéseDanfoss
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]225 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-196 °C
Járatok száma1
KategóriaII
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Lemezek száma60
LemezmintaTL
Material DescriptionSL32TL-1-60_2_30_S1_4B1
Material Description (Short TeSL32TL-1-60_2_30_S1_4B1
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásISO 7
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]308 mm
Teljes szélesség [mm]108 mm
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL32TL-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]250 mm
Vertical center porthole 2[mm]250 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]50 mm
Volume per channel 1 [l]0.049 L
Volume per channel 2 [l]0.049 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.52 Kilogramm
Nettó súly9.52 Kilogramm
Folyadékmennyiség15.84 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425182983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm