Danfoss logo
NTC sensor

Hőmérséklet-érzékelő, ETN, 2.5 m

077F8728

Funkció: Hűtőbútor érzékelő, Kábelhossz: 98.43

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozók száma [db]3 pc
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
FunkcióHűtőbútor érzékelő
Használat termékhezERCETC
Kábelhossz98.43 in
Tulajdonság
Érték
Kábelhossz [m]2.500 m
Material DescriptionDEL - NTC Temperature sensor
Mennyiség csomagolási módonként120 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
SzorítókapocsRAST2.5 Edge csatlakozó
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévHőmérséklet-érzékelő
TerméktípusETN

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.04 Kilogramm
Nettó súly0.039 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.197 Liter
EAN/UPC5702428902342