Danfoss logo
ETC electronic  temperature control, version with display

Kijelző, ETP R1

077F8532

Funkció: Kijelző, 3x7 mm, Használat termékhez: ETC1H, Std., Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 72

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csatlakozók száma [db]3 pc
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióKijelző, 3x7 mm
Használat termékhezETC1H, Std.
Kijelző üvegének színeSzürke
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionDEL Display 3x7 Blue, Grey
Mennyiség csomagolási módonként72 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzorítókapocsRAST2.5 Edge csatlakozó
TanúsítványCEGOST AN30UL
TermékcsoportElectron. control accessories
TerméknévKijelző
TerméktípusETP R1
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.061 Kilogramm
Nettó súly0.047 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.328 Liter
EAN/UPC5702428407038