Danfoss logo
NTC sensor

Kábel, ETP

077F8513

Használat termékhez: ETP R1; ETC 1H

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozók száma [db]3 pc
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióKábel kijelzőhöz
Használat termékhezETC 1HETP R1
Kábelhossz78.74 in
Kábelhossz [m]2.000 m
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionDEL - Cable for remote display 2m
Mennyiség csomagolási módonként72 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzorítókapocsRAST2.5 Edge csatlakozó
TermékcsoportElectron. control accessories
TerméknévKábel
TerméktípusETP

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.1 Kilogramm
Nettó súly0.099 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.328 Liter
EAN/UPC5702428414012