Danfoss logo
ETC 1H

Elektronikus termosztátvezérlés, ETC 1H1

077F1399

Funkció: Standard termosztát, Tápfeszültség [V] AC: 230, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 120

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
BurkolatBEVONATOS NYÁK
CE tanúsítványYes
Csatlakozók száma [db]3 pc
Csomagolási formátumIpari csomag
Defrost temp. [°C]5.00 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék7(c)-I7(a)
Fő relé besorolása16(16) A
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióStandard termosztát
Hideg kikapcsolás [°C]0.0 °C
Hideg kikapcsolás [°F]32.0 °F
Hidegdifferencia [°C]1.0 °C
Hidegdifferencia [°F]33.8 °F
Hőmérséklet-beállításKnob
Hőmérséklet-érzékelő típusa077F8751 - 8769
Késélvégződés csatlakozásmérete [mm]6,3 x 0,8 mm-es fül
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Leolvasztási érzékelő típusa077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Tulajdonság
Érték
Leolvasztási hőmérséklet [°F]41.00 °F
LeolvasztástípusMÓDSZER 2
Material DescriptionDEL ETC 1H1 El.Thermostat,230V Std.Sampl
Meleg differencia [°F]33.8 °F
Meleg kikapcsolás [°C]10.0 °C
Meleg kikapcsolás [°F]50.0 °F
Melegdifferencia [°C]1.0 °C
Mennyiség csomagolási módonként120 pc
Min. Be idő [s]300 s
Min. Ki idő [s]300 s
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
SCIP dosszié terméknévETC 1H
Segédérintkezők, NO [pc]0 pc
SzervizelhetőNem
TanúsítványCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Tápfeszültség [V] AC230 V
TengelyÜTKÖZŐVEL
TermékcsoportHőmérséklet szabályozók
TerméknévElektronikus termosztátvezérlés
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusETC 1H1
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.064 Kilogramm
Nettó súly0.053 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.196 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428434942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm