Állítható érzékelő szalag, Max. átmérő 50 mm cső
068U3527
Típusjelölés: Állítható érzékelő szalag, Használat termékmegjegyzéshez: Max. átmérő 50 mm cső, Használat termékmegjegyzéshez: Max. átmérő 50 mm cső, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 45
068U3527
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | T 2TE 2TR 6TU |
| Használat termékmegjegyzéshez | Max. átmérő 50 mm cső |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Accessory 0.4mm bulb strap I/45 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 45 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | TXV accessories |
| Terméknév | Adjustable bulb strap |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Állítható érzékelő szalag |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.026 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.024 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.066 Liter |
| EAN/UPC | 5715162489291 |