Ventilátor fordulatszám-szabályozó, RGE
061H3064
Gyári beállítás [bar]: 32, Fázisok száma: 1, Max. P-sáv [bar]: 8, Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]: 39, Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]: 16, Típusjelölés: RGE-Z1N6F-7DS
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
061H3064
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozók száma [db] | 2 pc |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fázisok száma | 1 |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Gyári beállítás [psig] | 464.0 psig |
| Ház | ZÁRVA |
| Hűtőközeg(ek) | R407HR410AR449BR450AR513A |
| Kapilláris cső hossza [in] | 35.4 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 900 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -20 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 131 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -4 °F |
| Material Description | RGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS |
| Max. kimeneti áram/fázis [A] | 2 A |
| Max. P-sáv [bar] | 8.0 bar |
| Max. P-sáv [psi] | 116.0 psi |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 47.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 681 psig |
| Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz | Schraderrel |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Minimális sebességbeállítás [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Nyomás bemenete - belső/külső | Belső |
| Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in] | 1/4 |
| Nyomás bemeneti csatlakozás szabványa | DIN 8906 |
| Nyomás bemeneti csatlakozás típusa | Kúpos |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] | 39.00 bar |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] | 16.00 bar |
| Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.] | 3.90 MPa |
| Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.] | 1.60 MPa |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] | 566.00 psig |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] | 232.00 psig |
| Szakítónyomás [bar] | 131.0 bar |
| Szakítónyomás [psig] | 1900 psig |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CECSA |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 200 V |
| Termékcsoport | Elektronikus szabályozók |
| Terméknév | Ventilátor fordulatszám-szabályozó |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | RGE |
| Típusjelölés | RGE-Z1N6F-7DS |
| Védettség | IP54 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.571 Kilogram |
| Nettó súly | 0.542 Kilogram |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1.369 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275637 |