Termosztát, UT 72
060H1703
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -30 - 30, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Védettség: IP20
060H1703
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differencia (FS) [K] | 3.0 K |
| Elektr. csatl. | Bilincses csatlakozócsavarok |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő mérete (Ø x L) [in] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] | 6 x 119 mm |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 85 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -22 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 30 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -30 °C |
| Kapilláris cső anyaga | Vörösréz |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 2000 mm |
| Kapocs terhelhetőség | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPDT |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -30 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 130 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -22 °F |
| Material Description | UT 72 Thermostat M/24 |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°C] | 80 °C |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°F] | 176.0 °F |
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Reszet funkció | Auto |
| Szerelési módszer | Fal |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSK |
| Tartozékok | Érzékelőbilincsek |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | UT 72 |
| Védettség | IP20 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.24 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.2 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.072 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567114 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |