Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable, G1/2

Nyomástávadó, MBS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G1455

Elektr. csatl.: Kábel, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/2, Specifikációkulcs: MBS 3000-2011-A3AB08-0

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közösFekete
+tápfeszültségBarna
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alacsony csatolási szint3.60
Állítható nullpont és meredekségNem
Általános pontosság +/- FS [%]0.5 % RH
Azonos termék060G4145
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Kábel
Elektromos csatlakozó megjegyzésekÁrnyékolt
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kábelhossz79.00 in
Kábelhossz [m]2.000 m
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]80 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]0 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]176 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-22 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]85 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]185 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Tulajdonság
Érték
Lökés csillapítóNo
Magas csatolási szint22.40
Material DescriptionSensor MBS 3000-2011-A3AB08-0
Max. pontosság +/- FS [%]1.00 % RH
Max. túlterhelési nyomás [bar]60.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psi]870 psi
Max. válaszidő [ms]4 ms
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
Nem linearitásos BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nyomás csatlakozás HEX [mm]27.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete1/2
Nyomás csatlakozás szabványaEN 837
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás intervallum [bar] [Max]10.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]145.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RobbanásbiztosNem
SCIP dosszié szám16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosszié terméknévAKS/MBS
SíkmembránNem
SpecifikációkulcsMBS 3000-2011-A3AB08-0
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TanúsítványATEXC UL US UL RecognizedCE
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusMBS 3000
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.302 Kilogramm
Nettó súly0.258 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.281 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423121137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm