Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Nyomáskülönbség kapcsoló, MP54

060B210991

Reszet funkció: Manuális min., Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Védettség: IP20, Max. Üzemi nyomás [bar]: 17

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
BeállításKikapcsolás a nyomás csökkenésének esetében
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Swivel cable connector
Elektromos csatlakozás méreteNPSM 1/2 - 14
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó szabványaANSI/ASME B1.20.1
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 250 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVRövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 2 A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,2–1,0 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–1,5 mm2Tömör/összefont: 0,2–1,5 mm2
Érintkező differencia[bar]0.20 bar
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fixdifferencia [bar]0.41 bar
Fixdifferencia [psi]6 psi
Hűtőközeg(ek)R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Jóváhagyói fájlnévE31024
Kapocs terhelhetőségAC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V
KészülékHőidőrelé
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Körny. Hőm. megjegyzésBellows max 100 °C/212 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]60 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]140 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch M/21
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]17.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]245 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe22.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]319.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként21 pc
Nyomás csatlakozás mérete¼ in
Nyomás csatlakozás szabványaDIN 8906
Nyomás csatlakozás típusaKúpos
Nyomás male/femaleApa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Relé kioldási ideje [s]120 s
Reszet funkcióManuális min.
SzervizelhetőNem
TanúsítványCCCCECMIMDNV∙GLEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHS ChinaTYSKc UL us UL873, CS C22.2
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásDiff. Nyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskülönbség kapcsoló
TerméktartozékokÁltalános tartozékok
TerméktípusMP54
UL által jóváhagyott hűtőközegekR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
UL minősítésYes
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [bar] Pe [max.]12 bar
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [bar] Pe [min.]-1 bar
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [psig] Pe [max.]175 psig
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [psig] Pe [min.]-15 psig
VédettségIP20

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.79 Kilogramm
Nettó súly0.693 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.972 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424499488
Proposition 65Cancer