Túlterhelés elleni relé, TI 9C-5
047H3138
DOL motorindító áramerőssége [A] [min.]: 2.7, DOL motorindító áramerőssége [A] [max.]: 4.2
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
047H3138
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Azonos termék | 047H4068 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csillag-delta indító áramerőssége [A [max.] | 7.30 A |
| Csillag-delta indító áramerőssége [A [min.] | 4.70 A |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DOL motorindító áramerőssége [A] [max.] | 4.20 A |
| DOL motorindító áramerőssége [A] [min.] | 2.70 A |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Használat termékhez | Mini mágneskapcsolók, CI 5- |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | TI 9C-5 thermal overload relay 2.70-4.20 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tanúsítvány | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Termékcsoport | Mágneskapcsolók és motorindítók |
| Terméknév | Túlterhelés elleni relé |
| Terméktípus | TI 9C-5 |
| UL jóváhagyói fájlnév | E82701 |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.116 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.116 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.233 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423270590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |