Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Túlterhelés elleni relé, TI 9C-5

047H3136

DOL motorindító áramerőssége [A] [min.]: 1.2, DOL motorindító áramerőssége [A] [max.]: 1.9
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Azonos termék047H4066
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DOL motorindító áramerőssége [A] [max.]1.90 A
DOL motorindító áramerőssége [A] [min.]1.20 A
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezMini mágneskapcsolók, CI 5-
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionTI 9C-5 thermal overload relay 1.20-1.90
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TanúsítványCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
TermékcsoportMágneskapcsolók és motorindítók
TerméknévTúlterhelés elleni relé
TerméktípusTI 9C-5
UL jóváhagyói fájlnévE82701
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.114 Kilogramm
Nettó súly0.114 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.339 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423270576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm