Túlterhelés elleni relé, TI 16C
047H0207
DOL motorindító áramerőssége [A] [min.]: 1.8, DOL motorindító áramerőssége [A] [max.]: 2.8
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
047H0207
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Azonos termék | 047H4207 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csillag-delta indító áramerőssége [A [max.] | 4.80 A |
| Csillag-delta indító áramerőssége [A [min.] | 3.20 A |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DOL motorindító áramerőssége [A] [max.] | 2.80 A |
| DOL motorindító áramerőssége [A] [min.] | 1.80 A |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
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
| Material Description | TI 16C thermal overload relay 1.80-2.80A |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tanúsítvány | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Termékcsoport | Mágneskapcsolók és motorindítók |
| Terméknév | Túlterhelés elleni relé |
| Terméktípus | TI 16C |
| UL jóváhagyói fájlnév | E82701 |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.112 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.108 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.233 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423014293 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |