Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Túlterhelés elleni relé, TI 16C

047H0204

DOL motorindító áramerőssége [A] [min.]: 0.6, DOL motorindító áramerőssége [A] [max.]: 0.92
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Azonos termék047H4204
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DOL motorindító áramerőssége [A] [max.]0.92 A
DOL motorindító áramerőssége [A] [min.]0.60 A
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionTI 16C thermal overload relay 0.60-0.92A
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TanúsítványCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
TermékcsoportMágneskapcsolók és motorindítók
TerméknévTúlterhelés elleni relé
TerméktípusTI 16C
UL jóváhagyói fájlnévE82701
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.11 Kilogramm
Nettó súly0.106 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.233 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423017614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm