Danfoss logo
Áramköri megszakító, CTI 15-product-details

Áramköri megszakító, CTI 15

047B3056

Használat termékhez: Motorok, Funkció: Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem, Megszakítási teljesítmény ICS, 380–415 V: 30, Max. terhelés, AC-3 [kW]: 1.5
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Áramerősség-tartomány [A] [max.]4.00 A
Áramerősség-tartomány [A] [min.]2.50 A
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióTúlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Használat termékhezMotorok
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionCTI 15 Circuit breaker, 2.5-4.0A
Max. leoldási áram [A]44.0 A
Max. terhelés, AC-3 [kW]1.50 kW
Megszakítási teljesítmény ICS, 380–415 V30 kA
Mennyiség csomagolási módonként23 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
TermékcsoportMágneskapcsolók és motorindítók
TerméknévÁramköri megszakító
TerméktípusCTI 15
UL jóváhagyói fájlnévE148460
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.304 Kilogramm
Nettó súly0.304 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.398 Liter
EAN/UPC5702423188079