040B0399
040B0399
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | UNF |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 1/4 in |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | OUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Sight glass high pressure |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 140.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 2030 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Oil management spare parts |
| Terméknév | Sight glass |
| Terméktípus | Spare part |
| Típusjelölés | Nézőüveg |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 220 Gramm |
| Nettó súly | 200 Gramm |
| Folyadékmennyiség | 0.414 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255193968 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |