040B0398
040B0398
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Bling flange 168 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Oil management spare parts |
| Terméknév | Flange |
| Terméktípus | Spare part |
| Típusjelölés | Flange |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 17.71 Kilogramm |
| Nettó súly | 17.5 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 6.533 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255193937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |